Корпуса SBFN

Предназначены для сукноведущих валиков, смазываемых маслом

Корпуса SBFN составляют часть ассортимента подшипниковых корпусов SKF, специально разработанных для сукноведущих валиков с циркуляционными системами смазывания маслом. Данные корпуса обеспечивают ряд преимуществ:
  • Монтаж в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также монтаж вверх дном
  • Уплотнительные решения практически не требуют техобслуживания
  • Отличная защита подшипников от попадания жидкостей и твёрдых загрязнений
  • Подготовлены для установки оборудования для мониторинга состояния подшипников
  • Доступны в исполнении для установки тороидальных подшипников CARB и сферических роликоподшипников
SKF logo