Гладкие прессовые валы

Высокая точность вращения на больших скоростях

Подшипники для гладких прессовых валов работают со средними и высокими частотами вращения, которые иногда могут превышать предельные частоты вращения стандартных подшипников. Постоянный зазор между прессовыми валами необходим для точности прессования и высокого качества бумаги.

Кроме того, перешлифовка некоторых валов выполняется во время вращения на подшипниках. В этом случае точность вращения подшипников имеет важное значение.

Для крупногабаритных высокоскоростных подшипников важна высокая точность вращения. Вибрации из-за повреждённых подшипников могут привести к неравномерной толщине бумаги и усилить износ сукна. В результате увеличиваются расходы на техобслуживание.

SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для гладких прессовых валов позволяют повысить рабочие характеристики и увеличить срок службы подшипников, сократить расходы на техобслуживание и упростить процедуры монтажа.

Решения SKF для гладких прессовых валов

SKF logo