Сферические роликоподшипники C08 и VQ424 класса SKF Explorer

Высокоскоростные прецизионные подшипники для валов с регулируемым прогибом

Сферические роликоподшипники SKF Explorer повышают эксплуатационную готовность, надёжность и срок службы, а также сокращают объём техобслуживания для различных узлов бумагоделательных машин.

Чтобы обеспечить получение бумаги гарантированного высокого качества, для валов с регулируемым прогибом рекомендуется использовать сферические роликоподшипники C08 или подшипники VQ424 с более высокой точностью вращения.

Модернизация подшипников класса SKF Explorer

Тороидальный роликоподшипник CARB
Все сферические роликоподшипники SKF и тороидальные роликоподшипники CARB модернизированы в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Преимущества:
  • Повышенная эксплуатационная готовность
  • Повышенная надёжность
  • Устойчивость к загрязнениям
  • Более высокая производительность оборудования
  • Пониженный уровень вибрации и шума
  • Высокая износостойкость
SKF logo