Отсасывающие прессовые валы

Компенсация перекосов и расширения вала, обеспечение высокой точности вращения

Как и в большинстве узлов бумагоделательных машин, подшипники должны компенсировать перекосы и осевое расширение отсасывающих прессовых валов.

Кроме того, подшипники в отсасывающих прессовых валах работают с относительно высокой частотой вращения. Постоянный зазор между цилиндром и прессовым валом необходим для точности прессования и высокого качества бумаги.

Для крупногабаритных высокоскоростных подшипников важна высокая точность вращения. Вибрации из-за повреждённых подшипников могут привести к неравномерной толщине бумаги и усилить износ сукна. В результате увеличиваются расходы на техобслуживание.

Вакуум также влияет на стабильность смазочного материала внутри подшипника, что часто приводит к его преждевременному выходу из строя. Специалисты технической службы SKF помогут найти решение данной проблемы.
SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для отсасывающих прессовых валов позволяют повысить рабочие характеристики и увеличить срок службы подшипников, сократить расходы на техобслуживание и упростить процедуры монтажа.

Решения SKF для отсасывающих прессовых валов

SKF logo