Рубительные машины

Повышение надёжности рубительных машин и снижение эксплуатационных расходов

Рубительные машины являются важным элементом в процессе изготовления бумаги. Без них древесина не может быть измельчена на более мелкие однородные части, которые затем добавляют в варочный котёл, где они размягчаются и превращаются в целлюлозу.

Рубительные машины должны обеспечивать надёжную работу при низких и средних скоростях с низкой, средней и ударными нагрузками.

Широкий ассортимент решений SKF
Для обеспечения непрерывной подачи щепы соответствующего размера очень важно обеспечить надёжную работу рубительной машины. SKF предлагает широкий ассортимент решений для рубительных машин:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения

SKF logo