Метод точного монтажа SKF Drive-up

Точный и контролируемый монтаж подшипников

Неправильный монтаж является одной из главных причин преждевременного выхода подшипников из строя. Для предотвращения возможных ошибок при монтаже и увеличения срока службы подшипников компания SKF разработала метод SKF Drive-up.

Монтаж, исключающий повреждение подшипников

Этот метод значительно повышает надёжность и упрощает монтаж подшипников с коническим отверстием. Правильная посадка достигается путём контроля величины осевого смещения подшипника, измеряемого от его исходного положения. Кроме того, использование метода SKF Drive-up позволяет избежать повреждений подшипника, возникающих в результате чрезмерного усилия при посадке подшипника на шейку вала.
  • Почти на 50 % быстрее по сравнению с обычными методами монтажа
  • Простой способ монтажа сферических роликоподшипников
  • Не требуется специальное обучение
SKF logo