Окорочные барабаны

Высокая производительность при низких скоростях и переменных нагрузках

В настоящее время эксплуатируются окорочные машины различных типов. Механическая корообдирка является наиболее распространённой и работает на принципе трения. Такие окорочные машины должны надёжно работать на низких скоростях с лёгкими и средними нагрузками.

Кроме того, в зависимости от климата кора может быть трудно- или легкоудаляемой. В холодную погоду снятие коры может быть в 2-3 раза выше, чем летом. Окорка замороженных брёвен может быть ещё более сложной задачей.

Условия эксплуатации могут сильно отличаться: барабаны могут работать в сухих условиях или быть частично погруженными в воду.

Повышение надёжности и сокращение эксплуатационных затрат благодаря решениям SKF
Вне зависимости от типа окорочной машины и условий её эксплуатации машина всегда должна обеспечивать надёжную работу. SKF предлагает широкий ассортимент решений для окорочных барабанов, которые включают:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники качения и гидростатические подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для окорочных барабанов

SKF logo