Пластичные смазки SKF для подшипников

Неправильное смазывание является причиной около 36 % преждевременных отказов подшипников. Если также учесть воздействие загрязнений, то эта цифра превысит 50 %. Влияние, которое оказывает на ресурс подшипника правильное смазывание и чистые условия работы, очевидно.

В определённых условиях эксплуатации наиболее подходящим смазочным материалом является пластичная смазка, поскольку она образует дополнительный барьер против загрязнений. Компанией SKF разработан широкий ассортимент специализированных подшипниковых пластичных смазок. Это позволяет выбрать смазку, которая оптимально подходит для конкретного подшипника, агрегата и метода смазывания.

SKF logo