Производство целлюлозы

Решение уникальных проблем при производстве целлюлозы

Если вы используете древесину или переработанную бумагу, то условия эксплуатации часто сопряжены с обилием влаги. Машины должны обеспечивать надёжную работу при низких и средних скоростях. Нагрузки варьируются от низких до высоких в зависимости от конкретного оборудования.

Такие условия эксплуатации могут повлиять на срок службы узлов машин. Кроме того, загрязнения могут повлиять на качество целлюлозы.
Оптимизируйте работу оборудования по производству целлюлозы
SKF предлагает решения для всего спектра оборудования по изготовлению целлюлозы. Решения SKF — от высококачественных подшипников до высокоэффективной пластичной смазки и систем мониторинга состояния оборудования — способствуют повышению производительности оборудования и рентабельности производства.

Оборудование для производства целлюлозы

SKF logo