Известерегенерационные печи

Увеличение срока службы пластичной смазки и подшипников

Так как техобслуживание печей обычно выполняется на основе временного планирования, тяжелонагруженные узлы должны сохранять свою работоспособность до проведения следующего техобслуживания. Это непростая задача, поскольку даже наружный корпус печи может нагреваться до 400 °C, что достаточно для снижения вязкости пластичной смазки в подшипниках, и в конечном итоге приводит к неисправностям.

Тяжёлые нагрузки и воздействие пыли также могут привести к загрязнению подшипников и отказам.

Энергопотребление также становится всё большей проблемой, поскольку непрерывно растут затраты на энергию и повышаются требования к выбросам парниковых газов.

Положитесь на SKF
Решения SKF позволяют обеспечить эксплуатационную готовность подшипников и других компонентов печей между интервалами техобслуживания, при этом сокращая потребности в техобслуживании и расходы.

Широкий ассортимент решений SKF
SKF поставляет следующие решения:
  • Оборудование для мониторинга состояния, например, для термического анализа, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для известерегенерационных печей

SKF logo