Конические роликоподшипники SKF спецификации CL7C

Более высокие рабочие характеристики по сравнению со стандартными коническими роликоподшипниками

Конические роликоподшипники SKF спецификации CL7C имеют ряд особенностей, которые, по сравнению со стандартными коническими роликоподшипниками, обеспечивают оптимальную работу и снижение общих расходов. Высокая жёсткость, низкий уровень шума и вибраций в сочетании с оптимальным сроком службы — всё это делает конические роликоподшипники CL7C уникальными в своем классе.

Роликоподшипники спецификации CL7C, устанавливаемые с преднатягом, отличаются хорошими характеристиками момента трения, точностью вращения, а также большой осевой грузоподъёмностью. Мгновенное формирование масляной плёнки, являющееся необходимым условием при большом преднатяге, обеспечивает повышенную грузоподъёмность подшипника.

В отличие от подшипников общего назначения, конические роликоподшипники спецификации CL7C могут быть точно отрегулированы методом контроля момента трения, что позволяет значительно упростить процесс их регулировки.
  • Более высокая частота вращения и грузоподъёмность
  • Повышение производительности
  • Увеличенный срок службы
  • Безопасная регулировка
  • Повышение безопасности оператора
  • Снижение эксплуатационных расходов
SKF logo