Индукционные нагреватели SKF TIH 030m

Монтаж подшипников с использованием нагрева стал проще

Чем крупнее подшипник, тем большее усилие необходимо прилагать для его монтажа. В этой ситуации стандартной практикой стало применение индукционного нагрева, который стал оптимальным способом монтажа подшипников разных типов, особенно в случае цилиндрических валов и подшипников, которые непросто установить с натягом на вал или в корпус.

При неравномерном нагреве или перегреве могут измениться размеры подшипника или молекулярная структура материала, что может привести к сокращению его ресурса. В данной ситуации может помочь индукционный нагреватель SKF TIH 030m. Это проверенное устройство обеспечивает эффективный нагрев в соответствии с установленными настройками времени и уровня.

Безопасный нагрев подшипников

Индукционный нагреватель SKF TIH 030m оснащён современной силовой электроникой и позволяет осуществлять нагрев подшипников массой до 40 кг.

Индукционные катушки SKF серии TIH располагаются вне корпуса нагревателя, что позволяет установить подшипник вокруг нагревателя. Эта технология позволяет сократить время нагрева и снизить энергопотребление. Кроме того, использование индукционных нагревателей SKF TIH позволяет сократить время монтажа и трудозатраты, а также устраняет риск загрязнения, часто связанный с использованием масляных ванн.
SKF logo