Пресспаты

Работа в условиях высоких температур

Рабочие условия пресспатов целлюлозы очень схожи с рабочими условиями бумагоделательных машин: очень влажная среда в формующей и прессовой частях, а также высокая температура в сушильной части. Основное отличие состоит в том, что машины для сушки целлюлозы работают медленнее бумагоделательных машин. Другим отличием является то, что некоторые пресспаты используют сушку потоком горячего воздуха вместо сушильных цилиндров. Целлюлозу в основном сушат потоком нагретого воздуха, а не посредством контакта с нагретыми цилиндрами.

В сушильной части процесс сушки целлюлозы продолжается с использованием нагретых паром цилиндров или горячим воздухом. В современных машинах сушильная часть заключается в кожух для забора и передачи нагретого влажного воздуха. В данном узле окружающая температура выше, что вызывает негативное влияние на работу подшипников. Выбор подходящих подшипников для соответствующей рабочей среды позволяет избежать незапланированных остановов.

Кроме того, сложности при выполнении техобслуживания и важность соблюдения техники безопасности обуславливают повышенные требования к сроку службы подшипников.
Увеличение срока службы подшипников и повышение безопасности труда
SKF предлагает решения для пресспатов целлюлозы, которые обеспечивают следующие преимущества:
  • Увеличение срока службы подшипников
  • Сокращение времени простоев и расходов на техобслуживание
  • Повышение безопасности за счёт увеличения интервалов техобслуживания
Широкий ассортимент решений SKF
SKF поставляет следующие решения для сушильной части:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для пресспатов

SKF logo