Услуги по модернизации канатных шкивов

Повышение безопасности и снижение расходов благодаря использованию канатных шкивов, практически не требующих техобслуживания

Зачастую шкивы устанавливаются в труднодоступных местах, что усложняет выполнение процедур повторного смазывания, и становится причиной недостаточного или избыточного смазывания. Это, в свою очередь, приводит к выходу подшипников из строя и загрязнению бумаги. Кроме того, возможно ослабление крепления канатных шкивов, что представляет больший риск повреждения оборудования и травмирования персонала.

SKF разработала новую техническую концепцию модернизации канатных шкивов. После модернизации шкивы практически не требуют техобслуживания и смазывания, что позволяет устранить проблемы утечки смазки. Также, запатентованная система фиксации шкивов на оборудовании повышает безопасность на производстве.
SKF logo