SKF Microlog Inspector

Система SKF Microlog Inspector позволяет проводить автоматизированную проверку оборудования и облегчает совместное использование собранных данных как в масштабах производственного предприятия, так и в международном масштабе. Совместимая с большинством портативных устройств с ОС Windows Mobile, эта передовая система совмещает в себе мониторинг состояния, управление рабочими процессами, проверку соблюдения требований техники безопасности и нормативов и многие другие действия, объединённые в рамках единой, простой в использовании системы.
  • Интуитивно понятный интерфейс с уведомлениями о требуемых действиях по результатам измерений
  • Данные проверок документируются для отчётности по нормативным требованиям и аудитов
  • Сбор данных о скорости, ускорении, температуре и данных спектров БПФ с помощью беспроводного датчика
  • Поддержка передачи данных посредством LAN, USB, WiFi и даже через операторов мобильной связи (3G/GPRS), что позволяет передавать данные на удалённый компьютер
  • Объединение данных в масштабах предприятия через SKF @ptitude suite и взаимодействие с компьютеризированной системой управления техобслуживанием (CMMS), системой управления ресурсами (ERP) или с другими системами управления информацией

SKF logo