Разбиватели

Повышение производительности, улучшение работоспособности и сокращение эксплуатационных затрат

Работая при низких и средних скоростях с низкими и средними нагрузками, разбиватели преобразуют макулатуру и/или целлюлозу в суспензию, пригодную для перекачки и дальнейшей переработки для производства бумажного сырья. В то же время, разбиватель должен эффективно удалять крупные примеси из целлюлозы.
Решения для различных типов разбивателей
SKF предлагает следующие решения для разбивателей непрерывного действия, гидроразбивателей, вертикальных разбивателей и разбивателей высокой концентрации:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для разбивателей

SKF logo