Двухмагистральные системы смазывания SKF DuoFlex

Эффективное универсальное решение для магистралей большой протяжённости

Насосная станция SKF Maxilube

Системы SKF DuoFlex — это двухмагистральные централизованные системы смазывания, распределяющие масло, полужидкие и твёрдые пластичные смазки классов NLGI от 000 до 3. Онипредназначены для средне- и крупногабаритного оборудования с большим количеством точек смазывания и большой длиной магистралей, работающего в тяжёлых условиях.


Системы SKF DuoFlex идеально подходят при наличии протяжённых магистралей смазывания с возможностями удлинения. Точно дозируемые объёмы пластичной смазки или масла подаются в отдельные точки смазывания посредством двухмагистральных распределителей. В основе их работы лежит попеременное нагнетание давления в двух магистральных линиях.

  • Простота компоновки, возможность модификации системы дозированной подачи масла и увеличения количества точек смазывания
  • Возможность применения во всех системах с большим количеством точек смазывания
  • Электрический или пневматический привод
Применение с насосной станцией SKF Maxilube

Система SKF DuoFlex может быть укомплектована насосной станцией SKF Maxilube, которая объединяет гидравлические и электронные компоненты, которые ранее устанавливались по отдельности. Гидравлический блок включает группы электромагнитных и регулирующих клапанов, а также манометр для магистралей смазывания. Насосная станция оборудована регулятором сжатого воздуха.


SKF Maxilube обеспечивает точное и надёжное функционирование системы смазывания, что, в свою очередь, продлевает срок службы производственного оборудования и машин. 

Применение с насосным модулем SKF Multilube

Система SKF DuoFlex может быть укомплектована насосным модулем SKF Multilube, который прост в установке и работает со всеми дозаторами пластичной смазки и масла для одно- и двухмагистральных систем. Все соответствующие компоненты и функции (блок управления, насос, резервуар, направляющий клапан и контроль давления) встраиваются в SKF Multilube.


SKF Multilube обеспечивает надёжную работу системы смазывания и точную дозировку, что предотвращает выход подшипников из строя, снижает потребление смазочных материалов и улучшает эксплуатационные характеристики оборудования и техники специального назначения.

Применение с насосом FK

Систему SKF DuoFlex можно укомплектовать насосом FK —многофункциональным поршневым насосом, который обладает универсальной модульной конструкцией. Насосный модуль FK можно использовать как поступательный, одно- или двухмагистральный насосный модуль со встроенными реверсивными клапанами или без них. То, что насос имеет модульную конструкцию, позволяет без особых усилий или затрат модифицировать его для использования с другой системой смазывания. Насос предназначен для работы в сложных условиях и предлагается с контейнером на 15, 30 или 60 кг.

SKF logo