Рафинёры

Решение проблем смазывания и оптимизация эксплуатации рафинёров

Процесс размола имеет ключевое значение в технологии целлюлозно-бумажного производства. Перед обработкой древесные волокна отличаются жёсткостью и слабым сцеплением. После обработки волокна становятся более податливыми, что обуславливает большую площадь их поверхности и улучшает их сцепление. Характеристики бумаги непосредственно связаны с процессом обработки в рафинёре.

Рафинёры обычно работают как с низкими, так и высокими нагрузками на средних и высоких скоростях, которые могут превышать предельные частоты вращения стандартных подшипников. Проблемы в современных рафинёрах варьируются от проблем смазывания и высоких осевых нагрузок до чувствительности к преднатягу в упорных сферических роликоподшипниках.
Широкий ассортимент решений SKF
Чтобы обеспечить оптимальное сцепление волокон рафинёры должны работать надёжно и эффективно. SKF предлагает широкий ассортимент решений для рафинёров:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для рафинёров

SKF logo