Циркуляционные системы смазывания SKF CircOil

Охлаждение тяжелонагруженных подшипников

Системы SKF CircOil предназначены, главным образом, для того, чтобы циркулирующее масло выполняло функции смазывания и охлаждения тяжелонагруженных подшипников в оборудовании различных размеров. Кроме того, эти системы эффективно удаляют грязь, воду и воздух.

Гибкое управление и техобслуживание

Система SKF CircOil подаёт смазочный материал к регулировочным клапанам, имеющим индивидуальные настройки. Фактический уровень подачи можно контролировать как визуально, так и с помощью электроники. Для совершенствования диагностического обслуживания применяются системы мониторинга с функцией отображения показаний расхода и индивидуальными уровнями сигнализации. Системы SKF CircOil просты в обслуживании, имеют модульную конструкцию и могут легко интегрироваться с другими узлами.

Готовые решения и решения, разрабатываемые по индивидуальным требованиям

Системы SKF CircOil представлены в широком ассортименте индивидуальных решений для систем с расходом от 0,1 до 3000 л/мин. Индивидуальные решения могут включать насосный модуль SKF Streamline с объёмом бака до 40 000 л и инновационные контейнеры масла, например, насосный модуль SKF Flowline, значительно сокращающий расход масла.

 

SKF logo