Сортировки

Надёжная обработка сырья низкой, средней и высокой концентрации

Секция сортирования состоит из перфорированных цилиндров различной формы и механизмов центробежного действия, предназначенных для очистки бумажного сырья. Важное значение имеет оптимизация процесса сортирования для предотвращения попадания качественных волокон в поток отбраковки при попытке достичь максимальной чистоты в потоке.

Современные сортировки, работающие под давлением, должны соответствовать этим требованиям при обработке массы низкой, средней и даже высокой концентрации.

Кроме того, сортировка, находящаяся непосредственно перед напорным ящиком, имеет дополнительную задачу выравнивания волокон в направлении потока бумажной массы.

Широкий ассортимент решений SKF
Для сортирования при получении целлюлозы механическим способом или подготовке бумажной массы SKF поставляет следующие решения:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для сортировок

SKF logo