Радиальные шарикоподшипники SKF Explorer

Простота и эффективность конструкции

Как правило, радиальные шарикоподшипники используются в конструкциях с осевой фиксацией вала и сравнительно небольшими нагрузками. SKF оптимизировала геометрию дорожек качения и обработку поверхности шарикоподшипников, что привело к снижению трения. Усовершенствованные поверхности качения обеспечивают более низкие рабочие температуры, улучшенные условия смазывания и увеличенный срок службы подшипников.

Широкий диапазон областей применения

Ассортимент стандартных радиальных шарикоподшипников, представленных в широком диапазоне исполнений (с уплотнениями, защитными шайбами и стопорными кольцами) и типоразмеров, включает:
  • Однорядные радиальные шарикоподшипники
  • Энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF
  • Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазами для ввода шариков
  • Однорядные радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали
  • Двухрядные радиальные шарикоподшипники
  • Гибридные однорядные радиальные шарикоподшипники
  • Однорядные радиальные шарикоподшипники для высоких температур
SKF logo