Шнековые прессы

Предотвращение преждевременного износа оборудования и повышение его надёжности

Шнековые прессы должны выполнять различные функции по сепарации массы на жидкую и твёрдую фазы или обезвоживания. Обеспечение эффективной и надёжной работы шнекового пресса критично для сгущения целлюлозы и обезвоживания сучков и отходов.

Работа с низкими скоростями и средними или высокими нагрузками вызывает преждевременный износ в зоне между свободным кольцом упорного сферического роликоподшипника и его посадочным местом в корпусе. Это часто связано с вращающейся нагрузкой на внешнее кольцо сферического роликоподшипника.
SKF может помочь решить поставленные задачи
SKF предлагает широкий ассортимент решений для шнековых прессов:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Подшипники с улучшенными характеристиками, уплотнения и системы смазывания для повышения эффективности и надёжности оборудования

Решения SKF для шнековых прессов

SKF logo