Модуль SKF для кондиционирования масла

Сохранение чистоты смазочного масла

Во многих отраслях промышленности наличие таких факторов, как нагрев, грязь и возможность загрязнения посторонними частицами представляет сложность для сохранения оптимальных условий смазывания. Такие явления, как сильные перепады температуры и загрязнения могут с течением времени привести к чрезмерному износу компонентов оборудования, включая шестерни, клапаны, уплотнения и подшипники.

Модуль SKF для кондиционирования масла удаляет загрязнения из подаваемого масла, поддерживает постоянную температуры в требуемых пределах и, тем самым, обеспечивает оптимальные условия смазывания.
  • Снижение износа компонентов
  • Увеличенный срок службы компонентов
  • Уменьшение потребности в техобслуживании и ремонте
  • Снижение расхода масла
  • Снижение затрат на утилизацию масла
  • Повышение надёжности оборудования
  • Повышение производительности
SKF logo