SKF модернизировала корпус на призмах с увеличением окупаемости инвестиций на 633 %

Проблема

Машины на одной бумажной фабрике имели потенциал для повышения производительности. Но высокие рабочие скорости, необходимые для достижения производственных целей, также обуславливали высокий уровень вибрации. Для предотвращения повреждений подшипников, связанных с вибрацией, и соответствующих простоев оборудования, частоты вращения были уменьшены на четыре процента, но уменьшение скорости также снизило годовой объём производства на 4000 тонн.

Решение SKF

Работая в тесном сотрудничестве с техническими специалистами фабрики, специалист SKF в области бумажного производства определил, что обычная самоустанавливающаяся подшипниковая система и корпус на призмах, которые были спроектированы для компенсации теплового расширения вала, не обеспечивали надлежащие рабочие характеристики в условиях повышенных частот вращения.

SKF порекомендовала установить тороидальный роликоподшипник CARB в модернизированный корпус на призмах для компенсации перекоса и осевого смещения. Конструкция корпуса на призмах была также изменена на фиксирующее исполнение.

Результат

За счёт сокращения времени простоя и повышения производительности окупаемость инвестиций в новое решение составила 663 %.

Информация об окупаемости инвестиций
  • Экономия на каждую машину за счёт увеличения скорости: 528 000 евро
  • Инвестиции в модернизацию корпуса на призмах и в подшипник CARB: –72 000 евро
  • Общая экономия: 456 000 евро
  • Общая окупаемость инвестиций: 633 %

SKF logo