Применение метода точного монтажа SKF Drive-up позволяет производителю бумаги достичь окупаемости инвестиций в размере 510 % в течение одного года

Проблема

Подшипники продольно-резательных станков работали с чрезмерно высокими температурами, что приводило к их преждевременному выходу из строя. В результате простои и дополнительные затраты, связанные с ремонтом и заменой подшипников, были значительными. Исследование показало, что обслуживающий персонал фабрики использовал для установки подшипников молотки, что не позволяло обеспечить соответствующий внутренний зазора подшипника.

Решение SKF

Фабрике требовалось решение, которое помогло бы выполнять правильный монтаж и демонтаж подшипников и, соответственно, уменьшить риск повреждения посадочных мест на валах и в отверстии подшипников во время монтажа. SKF предложила использовать метод точного монтажа SKF Drive-up.

Результат

Применение данного метода в течение одного года позволило значительно уменьшить потребность в замене подшипников, а время монтажа сократилось на 75 %. Конечным результатом стало значительное сокращение времени простоев и затрат.

Окупаемость инвестиций за 1 год:
  • Увеличенная эксплуатационная готовность/сокращение время простоя: 16 060 евро
  • Снижение затрат (монтаж/демонтаж подшипников и ремонтные работы): 5680 евро
  • Общая прибыль за год: 21 740 евро
  • Инвестиции в решение SKF: –3560 евро
  • Прибыль: 18 180 евро
  • Окупаемость инвестиций: 510 %
SKF logo