Применение индукционного нагревателя SKF позволяет производителю газетной бумаги сократить время простоев оборудования

Проблема

Фабрике по производству газетной бумаги требовалось повысить производительность бумагоделательной машины. Для монтажа подшипников персонал по техобслуживанию использовал нагрев подшипников с помощью масляной ванны или устаревшего индукционного нагревателя. При использовании нагрева с помощью масляной ванны для монтажа одного подшипника требовалось четыре часа. Дополнительные недостатки данного метода включают неравномерный нагрев, риск загрязнения подшипника и разлива масла, а также высокую травмоопасность для персонала. В некоторых случаях использовался устаревший индукционный нагреватель, однако он не обеспечивал требуемой производительности.

Решение SKF

Для сокращения времени простоя и обеспечения быстрого, эффективного и безопасного монтажа подшипников, фабрика приобрела портативный индукционный нагреватель SKF TIH 030m.

Результат

Время монтажа одного подшипника сократилось с четырёх до полутора часов, что позволило повысить эксплуатационную готовность бумагоделательной машины.

Окупаемость инвестиций за 5 лет
  • Общая прибыль (повышение эксплуатационной готовности и экономия затрат): 62 060 евро
  • Инвестиции в решение SKF: 1760 евро
  • Окупаемость инвестиций: 3400 %
SKF logo