Применение подшипников SKF INSOCOAT позволяет целлюлозно-картонному комбинату получить окупаемость инвестиций в размере 4900 %

Проблема

Причиной снижения производительности современного целлюлозно-картонного комбината оказались проблемы с подшипниками в двигателях вентиляторов рециркуляции дымовых газов котла для варки целлюлозы. Электродвигатели переменного тока мощностью 400 кВт с преобразователем частоты работали с частотой вращения вала 950 об/мин и рабочей температурой, превышающей 100 °С.

Решение SKF

Двигатели были оснащены стандартными подшипниками, которые обычно работали всего около шести месяцев и выходили из строя из-за повреждений, вызываемых прохождением паразитных электрических токов. Для повышения надёжности и снижения затрат на техобслуживание и ремонт в двигателях вентиляторов были установлены подшипники SKF INSOCOAT.

Результат

После установки подшипников INSOCOAT двигатели вентиляторов работали без отказов. Комбинату удалось значительно сократить затраты на техобслуживание и ремонт, уменьшить время простоев, а также повысить производительность оборудования. Результат — значительное сокращение затрат, как показано в выдержке из годового отчёта ниже:

До установки подшипников INSOCOAT
  • Стоимость подшипников для замены: 1000 евро
  • Затраты на проведение техобслуживания/ремонтов: 6000 евро
  • Расходы, связанные с простоями: 43 000 евро
  • Общие расходы: 50 000 евро
После установки подшипников INSOCOAT
  • Стоимость подшипников INSOCOAT: 300 евро
  • Затраты на проведение техобслуживания/ремонтов: 700 евро
  • Общие расходы: 1000 евро
  • Общая окупаемость инвестиций: 4900 %
SKF logo