Подшипники SKF NoWear обеспечивают окупаемость инвестиций в размере 590 % для производителя газетной бумаги

Проблема

Производитель газетной бумаги столкнулся с проблемой очень частых плановых и внеплановых простоев в связи с выходом подшипников из строя по причине задиров. Подшипники каландра имели низкую твёрдость поверхности качения и требовали ежегодной замены, что приводило к значительным потерям прибыли в результате снижения объёмов производства, замены подшипников и проведения монтажных работ.

Решение SKF

В качестве решения проблемы SKF предложила использовать подшипники NoWear, которые имеют керамическое покрытие с низким коэффициентом трения, высокой твёрдостью и стойкостью к сцеплению с другими поверхностями. Покрытие позволяет предотвратить преждевременный выход подшипников из строя по причине образования задиров в условиях низкого нагружения и высокой частоты вращения, а также обеспечивает защиту от отказов, вызванных вибрацией и чрезмерным износом из-за неправильного смазывания.

Результат

Применение подшипников SKF NoWear позволило полностью исключить незапланированные остановы оборудования из-за отказов подшипников. Плановые остановы каландра сократились на две трети. Ресурс подшипников в настоящее время превышает срок службы валов, которые демонтируются каждые три года для перешлифовки.

Окупаемость инвестиций за 5 лет
  • Расходы на покупку и замену стандартных подшипников: 153 000 евро
  • Убытки в связи с потерей производительности: 420 000 евро
  • Общие расходы: 573 000 евро
  • Общая окупаемость инвестиций: 590 %
SKF logo