Программа SKF «Обеспечение надёжности оператором» позволяет сократить отказы оборудования на 25 %

Проблема

Производитель облицовочного картона с объёмом продукции миллион тонн в год стремился сократить издержки и получить конкурентные преимущества на рынке.

Решение SKF

После комплексного анализа и определения целей программы SKF и фабрика остановились на поэтапном подходе к реализации программы «Обеспечение надёжности оператором» (ODR) в масштабах всего производственного предприятия. Специалисты SKF работали с представителями компании для анализа рабочих маршрутов операторов на предприятии с целью оптимизации измерения требуемых параметров с определёнными интервалами. В результате был разработан алгоритм управления данными с чётким распределением ролей и обязанностей.

Результат

После тестирования программы ODR на электростанции её реализация продолжилась в химическом цеху и на бумажной фабрике. В итоге внедрение программы было осуществлено в масштабах всего предприятия, включая древесно-подготовительный цех, целлюлозную фабрику и завод вторичного волокна.

Результаты были положительными — показатели отказов оборудования снизились на 25 %, в то время как общая эффективность оборудования и машин выросла более чем на 2 %. Кроме того, фабрика добилась сокращения расходов на техобслуживание и внеплановые простои. Достигнутые рабочие показатели фабрики имеют положительную тенденцию с перспективой дальнейшего улучшения.

SKF logo