Программы SKF по оптимизации бумагоделательных машин

Решения на основе анализа данных о состоянии машин повышают производительность

Проблемы, связанные с бумагоделательной машиной, могут значительно снизить производительность и качество. Для решения этих проблем SKF предлагает ассортимент
комплексных решений. Программы SKF по оптимизации бумагоделательных машин разработаны специально для выявления проблем с ключевым оборудованием, например, прессовыми частями и разгонными валиками, и повышения общей эффективности оборудования с помощью оперативного сбора и анализа данных о его техническом состоянии.

Правильная комбинация продукции, услуг и ноу-хау

Изначально любая программа SKF по оптимизации бумагоделательных машин представляет собой типовое решение, которое впоследствии дорабатывается под конкретное оборудование вашего предприятия. Программа включает в себя следующие компоненты:
  • Система поддержки принятия решений SKF @ptitude Decision Support, которая объединяет в себе необходимую информацию и инструкции о последовательном выполнении соответствующих действий. Система настраивается под конкретное оборудование вашего предприятия.
  • Система SKF Multilog для мониторинга состояния оборудования, которая осуществляет сбор критически важных данных, а также программа SKF @ptitude Analyst для анализа данных о техническом состоянии оборудования. Эта информация непрерывно отображается с помощью графического интерфейса, что позволяет мгновенно определять проблемы с оборудованием. Полученные данные оперативно преобразуются в содержательную и значимую информацию, позволяя работникам предприятия принимать взвешенные решения и незамедлительно реагировать на изменения технического состояния оборудования.
Преимущества программ SKF по оптимизации бумагоделательных машин:
  • Повышение работоспособности
  • Повышение надёжности
  • Повышение эксплуатационной готовности
  • Увеличение скорости работы машин
  • Увеличение объёма выпуска продукции
  • Повышение качества продукции
  • Сокращение внеплановых простоев
  • Увеличение интервалов между плановыми остановами
SKF logo