Удалённый мониторинг и диагностика

Услуги SKF по удалённому мониторингу позволяют любой компании с доступом в Интернет применять программу техобслуживания по фактическому состоянию (PdM) мирового класса для периодического или постоянного мониторинга критичного оборудования. Данное решение SKF идеально подходит для предприятий с небольшим количеством персонала, обученного методам техобслуживания по фактическому состоянию, в условиях, когда производство расположено на удалении от центрального предприятия, а также для производителей оборудования, желающих повысить эффективность обслуживания своих клиентов.

Благодаря услугам SKF в области удалённого мониторинга наши клиенты получают последние данные по мониторингу состояния оборудования предприятия и могут дистанционно обмениваться ими с другими квалифицированными аналитиками, менеджерами, инженерами и консультантами. Помимо этого, необходимые данные можно просматривать в любое время независимо от местонахождения, что открывает дополнительную возможность повышения эффективности производственных активов и сокращения расходов на техобслуживание.

SKF может управлять всей программой удалённого мониторинга или создать индивидуальную инфраструктуру в виде готовой системы для управления со стороны клиента.
SKF logo