Гоночные автомобили

победа в гонках
Логотип SKF Racing
SKF обладает почти вековым опытом работы в области гоночного спорта. Немногие области применения представляют более интенсивные и точные условия испытаний, чем профессиональный гоночный спорт. SKF предлагает специальные решения для производителей и клиентов в области гоночного спорта по всему миру. Гоночные трассы — место для непосредственных испытаний новых конструкций, технологий и идей. Подразделение гоночного спорта компании SKF разрабатывает индивидуальные решения для самых требовательных и авторитетных производителей на международном рынке гоночного спорта. Технологии SKF применяются в коробках передач, распределительных валах и механизмах колёс от классического Bugatti 1930-х гг. до технически сложных современных автомобилей класса Гран-При. Решения SKF можно встретить в автомобилях класса Гран-При и в картинге, на соревнованиях грузовых автомобилей и велотриалах, а также на трассах национальной ассоциации гонок серийных автомобилей в Северной Америке. Подразделение гоночного спорта компании SKF в качестве официального поставщика оказывает техническую поддержку Scuderia Ferrari, а также для других известных команд F1 и других серий: Ducati Corse в Moto Gp и на соревнованиях Granturismo, командам Penske Racing на соревнованиях NASCAR в США.
С 2012 г. SKF сотрудничает с командами Penske Racing. Благодаря этому мы получили возможность испытать свою продукцию в самых сложных условиях в рамках серий NASCAR и IndyCar.

SKF Racing — Создавая инновационные решения.

Узнайте больше

SKF logo