Стационарная система SKF Multilog IMx-B

Стационарная система SKF Multilog IMx-B
Стационарная система SKF Multilog IMx-B — это беспроводная система мониторинга состояния тележек, которая позволяет увеличить межремонтные интервалы, оптимизировать процесс планирования техобслуживания и снизить эксплуатационные расходы.

Система SKF IMx-B для мониторинга состояния тележек идеально подходит для модернизации подвижного состава, а также для производителей оборудования. Данная система легко устанавливается на уровне тележки для мониторинга работы её компонентов. С помощью датчиков SKF IMx-B собирает информацию о вибрации, температуре и частоте вращения, а полученные значения по беспроводному соединению с помощью облачного сервиса пересылаются в соответствующую службу для мониторинга и дальнейшего анализа. Это позволяет инженерам по техобслуживанию централизованно получать данные и в режиме реального времени контролировать состояние двигателей, редукторов, букс, колёсных пар и т. д.

При использовании вместе с пакетом программ для мониторинга состояния SKF @ptitude Monitoring Suite данная современная система раннего обнаружения и предотвращения неисправностей предоставляет множество преимуществ:
  • Увеличение интервалов техобслуживания
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Уменьшение количества внеплановых простоев
  • Повышение эффективности планирования техобслуживания
  • Сокращение внеплановых перерывов в работе
  • Повышение качества обслуживания пассажиров
  • Более эффективное техобслуживание путей
  • Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Технические характеристики
  • Встроенный маршрутизатор глобальной сети для обеспечения связи между поездом и центральной системой
  • Электронное оборудование, монтируемое на тележке, соответствует стандарту EN50155
  • 16 динамических входов или входов для подключения внешнего источника постоянного тока, а также 8 цифровых входов или входов для подключения датчиков скорости
  • Одновременное выполнение измерений по всем каналам
  • Синхронизированные измерения, программируемые по 16 аналоговым каналам
  • Интеллектуальная система осуществляет сбор данных только при наличии стабильных условий мониторинга
  • Множественные фильтры огибающей виброускорения
  • Совместимость с программным обеспечением SKF @ptitude Observer
Простота установки на существующие тележки
Простая в монтаже система мониторинга состояния тележек SKF Multilog IMx-B позволяет операторам перейти от планового техобслуживания к техобслуживанию по фактическому состоянию. Это открывает возможности для увеличения межремонтных интервалов тележек и снижения затрат на техобслуживание. При этом не возникает неудобств и дополнительных затрат на соединение тележки с вагоном посредством большого количества проводов.

Лабораторные и эксплуатационные испытания
Система мониторинга SKF Multilog IMx-B, разработанная специально для жёстких рабочих условий железнодорожного транспорта, прошла полный комплекс лабораторных и эксплуатационных испытаний. Система сертифицирована в соответствии со стандартом EN50155 «Электронное оборудование для подвижного состава» и отвечает всем требованиям в отношении ударных нагрузок, вибрации, ЭМС и температуры. Система имеет герметичный корпус из нержавеющей стали в соответствии с классом защиты IP66.

SKF logo