Мониторинг состояния колёсных пар

Мониторинг состояния колёсных пар

Техобслуживание колёсных пар — это очень дорогостоящий процесс, занимающий много времени. Используя стратегию техобслуживания по фактическому состоянию, срок техобслуживания колёсных пар может быть оптимизирован путём оценки фактического пробега и состояния подшипников колёсных пар без ущерба для надёжности или безопасности. 

Мониторинг состояния колёсных пар может быть реализован с помощью датчиков виброускорения, устанавливаемых на корпусе буксы, которые передают данные о вибрации в систему мониторинга SKF. Эта информация может использоваться для оценки таких параметров колёсной пары, как некруглость и наличие ползуна, а также для оценки состояния компонентов подшипников.

SKF logo