Решения в области букс и буксовых подшипников

Конический буксовый подшипниковый узел
Буксы являются связующим звеном между вращающейся колёсной парой и квазистатической рамой тележки или ходовой части железнодорожного подвижного состава. Буксы, буксовые подшипники и узлы всегда играли очень важную роль в обеспечении безопасности и надёжности подвижного состава.
SKF предлагает широкий ассортимент буксовых подшипников для всех типов подвижного состава: от высокоскоростных поездов до тепловозов и электровозов, дизельных и электрических поездов, пассажирских и товарных вагонов, а также для таких средств общественного транспорта, как метро и трамваи.
Буксовые подшипники SKF позволяют снизить рабочие температуры и увеличить межремонтные интервалы. Миллионы букс SKF эксплуатируются по всему миру в различных климатических условиях — от тропических пустынь и умеренного Средиземноморья до регионов с минусовыми температурами.

Комплексные решения по индивидуальным требованиям

Комплексные решения для производителей и операторов в железнодорожной отрасли формируются с учётом индивидуальных требований. Такие комплекты обычно состоят из букс, уплотнённых и готовых к монтажу подшипниковых узлов, заполненных смазкой, датчиков и систем мониторинга состояния оборудования, а также подсистем.

 

SKF logo