Решения в области буксовых подшипников

Компактный конический буксовый подшипниковый узел для грузовых вагонов с рабочей нагрузкой на ось 45 тонн
Буксовые подшипники SKF позволяют снизить рабочие температуры и увеличить интервалы техобслуживания. Миллионы букс SKF эксплуатируются по всему миру в различных климатических условиях — от тропических пустынь и умеренного Средиземноморья до регионов с минусовыми температурами.

Комплексные решения по индивидуальным требованиям

Комплексные решения для производителей и операторов в железнодорожной отрасли формируются с учётом индивидуальных требований. Такие комплекты обычно состоят из букс, уплотнённых и готовых к монтажу подшипниковых узлов, заполненных смазкой, датчиков и систем мониторинга состояния оборудования, а также подсистем.

 

Решения

SKF logo