Подшипниковые узлы тяговых электродвигателей (TMBU)

Подшипниковый узел тягового электродвигателя

Концепция подшипниковых узлов тяговых электродвигателей, применяемая как для фиксирующих, так и для плавающих подшипниковых узлов, предлагает новые возможности с точки зрения экономии пространства, простоты монтажа, увеличения межремонтных интервалов и улучшенных эксплуатационных характеристик.

TMBU — это уплотнённый подшипниковый узел с заложенной пластичной смазкой, предназначенный для фланцевого крепления к корпусу двигателя. В нём используется специально подобранная смазка, имеющая длительный срок службы даже при высоких рабочих температурах.

Подшипниковый узел оснащается бесконтактными лабиринтными уплотнениями, работающими без механического трения и износа. Для увеличения надёжности используется электроизоляционное покрытие INSOCOAT или гибридная конструкция подшипника с телами качения из керамики (нитрида кремния).

Узлы TMBU обеспечивают возможность экономии пространства, особенно в осевом направлении. Кроме того, при использовании TMBU можно достичь более высокой мощности тягового электродвигателя.

SKF logo