Решения для высокоскоростного железнодорожного транспорта

С момента появления высокоскоростных поездов SKF активно работает над созданием решений, отвечающих строгим требованиям разработчиков к проектированию компонентов таких поездов, а также к проведению тщательных испытаний буксовых подшипников. Буксовые подшипники SKF обеспечивают повышенную безопасность и надёжность в любых погодных условиях, а также позволяют добиться межремонтных интервалов около 1,5 миллиона километров, что оптимально соответствует требованиям, предъявляемым к высокоскоростному железнодорожному транспорту.
В большинстве случаев в данной области применяются конические или цилиндрические буксовые подшипниковые узлы SKF. Для работы с высокими частотами вращения используются лабиринтные уплотнения.
Кроме того, SKF предлагает уникальный пакет решений, содержащий буксовые узлы, датчики AXLETRONIC, системы мониторинга технического состояния тележек и системы смазывания гребня колеса, а также услуги по технической поддержке, включая восстановление.

Решения

SKF logo