Конические подшипниковые узлы со встроенными датчиками

Компактный конический буксовый подшипниковый узел с датчиками

Готовые к монтажу компактные конические буксовые подшипниковые узлы SKF со встроенными датчиками являются частью тормозной системы. Они обеспечивают оптимальное фрикционное сцепление ведущих колёс при трогании с места, а также определяют направления вращения и температуру подшипника.

Такие узлы позволяют определять следующие параметры:

  • частота вращения колеса для системы предотвращения проскальзывания колёс
  • (WSP или WSSP) и системы контроля тягового усилия (TCU)
  • температура внутри подшипника для передачи её в бортовую систему
  • направление движения
  • местоположение для Европейской системы управления движением поездов (European Train Control System: ETCS) и аналогичной итальянской системы SCMT
  • вертикальное и/или поперечное ускорение
SKF logo