Решения в области мониторинга состояния для железнодорожной отрасли

Увеличение интервалов техобслуживания и повышение эксплуатационной готовности

Чтобы добиться пробега, который превышает полтора миллиона километров, и увеличения интервалов техобслуживания, железнодорожным операторам необходимо перейти от планового техобслуживания к техобслуживанию по фактическому состоянию. Это позволит выводить транспортные средства из эксплуатации для проведения техобслуживания только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Решения SKF в области мониторинга состояния тележек предусматривают использование систем мониторинга и сложных алгоритмов обработки данных для выявления повреждений на ранних стадиях. Это позволяет выполнить требуемый ремонт до возникновения значительных механических неисправностей, что способствует повышению безопасности и надёжности, сокращению затрат на техобслуживание, а также снижению стоимости жизненного цикла (LCC) и совокупной стоимости владения (TCO).

Надёжный партнёр в области мониторинга состояния

Компания SKF обладает более чем вековым опытом в области узлов вращения и глубокими техническими знаниями. Алгоритмы раннего предупреждения собственной разработки и экспертная диагностика являются главными преимуществами решений SKF в области мониторинга состояния оборудования.

Оперативность и гибкость

SKF является надёжным поставщиком технических решений — от отдельных компонентов до комплексных систем, включая готовые к работе системы мониторинга состояния тележек, а также системы с дополнительными опциями по индивидуальным требованиям.
Преимущества систем SKF для мониторинга состояния оборудования:
  • Сокращение расходов на техобслуживание тележек
    • Увеличение интервалов техобслуживания
    • Упрощение задач по техобслуживанию
    • Оптимизация склада запасных частей
  • Повышение прибыльности за счёт сокращения внеплановых простоев
    • Устранение ложных аварийных сигналов от датчиков контроля температуры нагрева букс 
    • Раннее выявление неисправностей
    • Более эффективная отслеживаемость компонентов
  • Повышение эффективности работы
    • Сокращение времени на техобслуживание
    • Отсутствие необходимости в проведении эксплуатационных испытаний
    • Контроль завершения процесса техобслуживания

Решения в области мониторинга состояния для железнодорожной отрасли

SKF logo