Буксовые подшипниковые узлы со встроенными датчиками

 Буксовые подшипниковые узлы со встроенными датчиками
Компактные конические буксовые подшипниковые узлы SKF со встроенными датчиками обеспечивают простой монтаж и определение следующих параметров:
  • Частота вращения колеса, которая используется системой предотвращения проскальзывания колёс (WSP и WSSP) и системой контроля тягового усилия (TCU)
  • Температура внутри подшипника для передачи её в бортовую систему
  • Направление движения
  • Местоположение для Европейской системы управления движением поездов (European Train Control System: ETCS) и аналогичной итальянской системы SCMT

Датчики SKF отвечают всем применимым требованиям Европейских стандартов (EN). Датчики совместимы с электронными блоками управления (ECU) и одобрены различными поставщиками систем.


SKF logo