Система мониторинга температуры SKF Axletronic

Система мониторинга температуры SKF Axletronic

Система SKF Axletronic — это экономичная бортовая система мониторинга температуры. Она используется в качестве системы обеспечения безопасности для контроля температуры подшипников и предназначена для установки как на новых поездах, так и для модернизации существующих. Система мониторинга проста в монтаже, она устанавливается на поезде и передаёт машинисту аварийные и предупредительные сигналы.


Аналоговые сигналы температуры в функциональном блоке преобразуются в цифровые и по шине передаются на центральный электронный блок контроля температуры.
Преимущества системы:

  • Повышение надёжности и снижение рисков
  • Непрерывный мониторинг и анализ температуры
  • Регистрация событий и занесение данных в память
  • Система с самодиагностикой
  • Настраиваемые критерии подачи сигналов тревоги
SKF logo