Стационарная система SKF Multilog IMx-R

IMx-R
Стационарная система SKF Multilog IMx-R является мощным и экономичным решением, используемым производителями для установки на железнодорожном транспорте, в то время как беспроводная система IMx-B идеально подходит для модернизации тележек.

При использовании вместе с программным обеспечением SKF @ptitude Observer система SKF Multilog IMx-R является комплексным решением для раннего обнаружения и предотвращения неисправностей, автоматической выдачи рекомендаций для корректировки существующего технического состояния, а также реализации техобслуживания по фактическому состоянию, что позволяет повысить надёжность, эксплуатационную готовность и производительность оборудования.

Преимущества системы:
  • Повышение безопасности и надёжности
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Усовершенствование процедур техобслуживания и планирования
  • Увеличение межремонтных интервалов
  • Сокращение внеплановых простоев
  • Возможность проведения анализа основных причин неисправностей
  • Оптимизация управления запчастями
Возможности системы
Стационарная система SKF Multilog IMx-R способна обеспечивать мониторинг следующих подсистем тележек для повышения надёжности подвижного состава:

ПодсистемаМониторинг параметров
КолесоНекруглость, наличие ползуна
БуксыИзмерение температуры согласно «Техническим условиям интероперабельности» (TSI), анализ на основе эталонных показателей, измерение уровня вибрации, анализ тенденций и спектральный анализ
РедукторИзмерение температуры и уровня вибрации для мониторинга повреждений подшипника и зубчатых передач, дисбаланса, перекоса и деформации вала, незакреплённых деталей и резонанса
Масло для редуктораТемпература, уровень и состояние масла
Тяговый электродвигательИзмерение температуры и уровня вибрации для мониторинга состояния подшипников
ТележкаМониторинг состояния тележки согласно «Техническим условиям интероперабельности» (TSI)

SKF logo