Подшипники INSOCOAT с электроизоляционным покрытием

Конические роликоподшипники INSOCOAT

Вследствие внедрения двигателей с управлением от преобразователя частоты на локомотивах и моторвагонных поездах, требования к подшипникам тяговых двигателей существенно возросли. Опасные высокочастотные паразитные токи неизбежны в большинстве случаев использования электрооборудования. Подшипники SKF INSOCOAT с электроизоляционным покрытием помогают решить эту проблему.

Подшипники INSOCOAT VL0241 с электрически изолированным наружным кольцом:

  • Оптимальное решение для мало- и среднегабаритных тяговых электродвигателей
  • Конструкция основывается на двух типах — на цилиндрических роликоподшипниках и радиальных шарикоподшипниках.
  • Наружное кольцо электрически изолировано слоем оксида алюминия
  • Это практически полностью устраняет преждевременные отказы подшипника, вызванные прохождением паразитных электрических токов

Подшипники INSOCOAT VL2071 с электрически изолированным внутренним кольцом:

  • Оптимальное решение для крупногабаритных тяговых электродвигателей
  • Покрытие из оксида алюминия наносится на монтажные поверхности внутреннего кольца: отверстие, фаски и торцы
  • Улучшенные электроизоляционные свойства по сравнению с исполнением VL0241 (с покрытием на наружном кольце)
  • Пониженное ёмкостное сопротивление вследствие меньшей площади поверхности с покрытием
  • Повышенный электрический импеданс
SKF logo