Подшипниковые узлы тяговых электродвигателей (TMBU) со встроенными датчиками


Подшипниковые узлы TMBU с датчиками являются высоконадёжными узлами, заполненными смазкой и оснащёнными встроенными уплотнениями, которые обеспечивают ряд возможностей по определению и измерению следующих параметров:

  • определение положения вала для устройств управления тяговым двигателем
  • определение направления вращения
  • измерение скорости для систем управления тормозами
  • измерение температуры для контроля надёжности

Блок датчиков встроен в уплотнение наружного кольца подшипникового узла. Эта конструкция очень компактна, особенно в осевом направлении, по сравнению с обычными узлами, оснащёнными датчиками. Подшипниковые узлы SKF TMBU обладают следующими преимуществами:

  • компактность, меньшее количество деталей
  • высокая разрешающая способность и точность
  • прочная конструкция и продолжительный срок службы
SKF logo