Комплект SKF Microlog CMXA75 для железнодорожного отрасли

Комплект SKF Microlog CMXA75 для железнодорожной отрасли
Комплект SKF Microlog для железнодорожного транспорта с возможностью быстрой и лёгкой настройки может использоваться для контроля качества выполнения ремонтных работ в депо или для мониторинга состояния тележек поездов во время эксплуатации. Данный комплект позволяет выполнять сложный анализ состояния подшипников SKF, а также поиск и устранение неисправностей, и предназначен для пользователей без специальных знаний в области вибрации. Это позволяет сократить затраты на обучение и избежать привлечения дополнительных специалистов.

Комплект разработан специально для применения в железнодорожной отрасли и представляет собой компактный сборщик данных/анализатор SKF Microlog серии GX с программным обеспечением SKF @ptitude Observer. В него также входят датчик виброускорения и принадлежности для оперативного проведения необходимых работ по анализу и техобслуживанию.

Преимущества комплекта:
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Повышение безопасности и надёжности
  • Усовершенствование процедур техобслуживания и планирования
  • Сокращение внеплановых простоев
  • Увеличение межремонтных интервалов
  • Усовершенствование процессов контроля качества
  • Компактность, удобство и простота использования
Мониторинг состояния тележек в процессе эксплуатации
Комплект SKF Microlog для железнодорожной отрасли позволяет осуществлять сбор и оценку данных о состоянии тяговых двигателей, редукторов и букс в процессе эксплуатации, тем самым сокращая расходы на техобслуживание и количество внеплановых простоев.

Портативные датчики видброускорения, расположенные на подсистемах тележек, собирают эксплуатационные данные, которые обрабатываются системой SKF Microlog и используются для мониторинга состояния или анализа неисправностей оборудования. В отличие от более крупных и громоздких анализаторов, небольшие и эргономичные системы SKF Microlog можно легко перемещать по вагонам и тележкам, что делает сам процесс сбора данных более быстрым и безопасным, а стратегию техобслуживания — более эффективной.
Проверка подшипников или качества ремонтных работ в цеху
В железнодорожных цехах комплект может использоваться для проверки тяговых двигателей и буксовых подшипников при выполнении обточки колёс. Такие проверки в цеху позволяют более эффективно использовать время простоя для выполнения обточки колёс или ремонта тягового двигателя и способствуют повышению стабильности процесса контроля качества.

Анализатор SKF Microlog серии GX
Комплект SKF Microlog для железнодорожной отрасли включает прибор SKF Microlog серии GX прочной конструкции. Это высокопроизводительный переносной сборщик данных/анализатор БПФ с количеством каналов от одного до четырёх, с возможностью сбора маршрутных данных.

Благодаря надёжному высокоскоростному процессору и оптимальному объёму памяти прибор SKF Microlog серии GX позволяет выполнять сбор динамических и статических данных с различных источников.
SKF @ptitude Observer
SKF @ptitude Observer является элементом программного комплекса SKF @ptitude Monitoring Suite, предназначенного для решения проблем обеспечения надёжности, — платформы, которая позволяет скоординировать работу бригад техобслуживания и является очень эффективной для применения в железнодорожной отрасли.

Простой интерфейс и интеллектуальные функции диагностики SKF @ptitude Observer позволяют легко задавать параметры аварийных сигналов даже для новых пользователей. Заданные аварийные сигналы отображаются на индикаторах состояния анализатора SKF Microlog GX по принципу цветовой схемы светофора.

Технические характеристики
  • Прочная конструкция
    • Устойчивость к многократным падениям с высоты 2 м 
    • Класс защиты IP 65 
  • Многоязычная поддержка 
  • 15 языков 
  • Интуитивный графический интерфейс пользователя 
  • Работа аккумуляторной батареи: до восьми часов 
  • Цветной 1/4 VGA-дисплей повышенной чёткости 
  • Процессор Marvell PXA320, 806 МГц, для исключительно быстрой работы 
  • Оптимальный объём хранения с внутренней флэш-памятью 128 МБ и слот для дополнительной карты SD 
  • Подключение от одного до четырёх каналов, плюс одновременные трёхосевые измерения 
  • Балансировка в нескольких плоскостях 
  • Возможность модернизации от прибора начального уровня до анализатора с передовыми функциями 
  • Широкий ассортимент принадлежностей для расширения функциональных возможностей
SKF logo