Цилиндрические роликоподшипники

Цилиндрические роликоподшипники INSOCOAT

SKF предлагает широкий ассортимент высококачественных цилиндрических роликоподшипников для применения в железнодорожной отрасли. Для плавающих подшипниковых узлов в тяговых электродвигателях применяются цилиндрические роликоподшипники, обычно типа NU или N.

Подшипники типа NU являются самыми распространёнными, их наружное кольцо оснащается двумя бортами, а конструкция внутреннего кольца не имеет бортов. Осевое смещение вала относительно корпуса может быть скомпенсировано в обоих направлениях.

Тяговые электродвигатели, работающие при повышенных скоростях и рассчитанные на смазывание маслом, в некоторых случаях комплектуются подшипниками типа N. Эти цилиндрические роликоподшипники обеспечивают пониженную рабочую температуру по сравнению с подшипниками типа NU.

SKF logo