Радиальные шарикоподшипники

Радиальные шарикоподшипники SKF прекрасно зарекомендовали себя в качестве фиксирующих подшипников в тяговых двигателях. Радиальные шарикоподипники имеют глубокие дорожки качения, радиус кривизны которых близок к размеру шариков, что позволяет им воспринимать не только радиальные, но и осевые нагрузки даже при высоких частотах вращения.

SKF logo