Гибридные подшипники

Гибридные подшипники обладают прекрасными электроизоляционными свойствами, особенно для применения в современном оборудовании с преобразователями частоты. Эти подшипники оснащаются телами качения, изготовленными из нитрида кремния.

Преимущества:

  • Превосходные электроизоляционные свойства даже при очень высоких частотах
  • Увеличенные межремонтные интервалы благодаря более благоприятным условиям работы смазочного материала по сравнению с подшипниками со стальными телами качения
  • Возможности энергосбережения за счёт пониженного трения и высокой технологической точности
  • Увеличенные межремонтные интервалы благодаря пониженным рабочим температурам
SKF logo