Конические роликоподшипники

Конический роликоподшипник

Конические подшипниковые узлы SKF оснащаются полимерными прокладками для минимизации фреттинг-коррозии и специальными уплотнения для снижения рабочей температуры подшипника. Такие уплотнения способствуют увеличению срока службы пластичной смазки и межремонтных интервалов.

Заполненные смазкой подшипники состоят из двух внутренних колец, одного общего наружного кольца, двух комплектов конических роликов с полимерными сепараторами, центральной распорной втулки и двух систем уплотнений. Подшипники могут дополнительно оснащаться боковыми прокладками, опорными кольцами и торцевыми крышками с фиксирующими устройствами.

SKF logo